Pubblica i tuoi prodotti
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

  • Rectangular tabletop
  • T-frame with different finishes
  • Easy to fold

Collapsible table with a T-frame and hard-wearing, rectangular table top.

Voce di capitolato
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCollapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)23.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables