Pubblica i tuoi prodotti
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Voce di capitolato
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConcave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)1430
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)26.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
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
    Prodotti simili