Pubblica i tuoi prodotti
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base

    Conference chair OTTAWA Skid base

    • Stackable
    • Elegant and sleek
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a skid base. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Voce di capitolato
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)910
    • Larghezza (mm)440
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating