Pubblica i tuoi prodotti
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Voce di capitolato
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables