Pubblica i tuoi prodotti
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
Voce di capitolato
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)2400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Peso Netto (Kg)78.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables