Pubblica i tuoi prodotti
Conference table SELMA 2400x1000x730

Conference table SELMA 2400x1000x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Voce di capitolato
  • Length:2400mm

    Height:730mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:70kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConference-table-SELMA-2400x1000x730
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)2400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables