Pubblica i tuoi prodotti
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The desk features adjustable feet for adaptation to uneven floor surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Voce di capitolato
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops