Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
    Archiviato

    Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Voce di capitolato
    • Length:1400 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:52 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-SMART-1400x800-Adjustable-legs
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaDesk - Modulus Smart
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)640
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops