Pubblica i tuoi prodotti
EGG™ Lounge chair

EGG™ Lounge chair

4.1 su 5 stelle4.1(87 recensioni)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Voce di capitolato
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3316
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaEgg™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1070
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)950
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products