Pubblica i tuoi prodotti
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Voce di capitolato
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drawer units