Pubblica i tuoi prodotti
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Voce di capitolato
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-screen-SPLIT-400x600mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Peso Netto (Kg)1.08
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying