Pubblica i tuoi prodotti
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Voce di capitolato
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1900
    • Larghezza (mm)1020
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)89.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units