Pubblica i tuoi prodotti
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    • Modern design
    • Minimalist
    • Practical in tight spaces

      Classic and space efficient wall-mounted folding seat. Perfect as a temporary chair for lobbies, office cloakrooms or waiting rooms. The folding seat has springs, which means it folds back into place when not in use
    Voce di capitolato
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFoldable-seat-JAXON
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-31
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)362
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili