Pubblica i tuoi prodotti
Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories
  • Solid, durable laminate surface

    Heavy-duty workbench with a sturdy steel frame and worktop covered in durable laminate, which makes the bench suitable for demanding environments. It has manually-adjustable legs that you can adapt to your needs. You can supplement the bench with several accessories.
Voce di capitolato
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:67.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHeavy-duty-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Peso Netto (Kg)67.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches