Pubblica i tuoi prodotti
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Durable high-pressure laminate
  • Stable

    Workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary your working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame. Add a range of different accessories!
Voce di capitolato
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:53.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1200x800mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)53.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables