Pubblica i tuoi prodotti
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base

    Langford Wheel base

    • Elegant and robust
    • Cast aluminium base
    • Armrests included

    Elegant chair with swivel wheels, cast aluminium base and minimalistic design on the armrests. The paded seat gives added comfort, which makes the chair comfortable for longer periods of sitting.

    Voce di capitolato
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLangford-Chair-Wheel-base
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili