Pubblica i tuoi prodotti
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    • Hangable
    • Stackable
    • Available in different colours

    Durable canteen chair that can be hung from a tabletop using the backrest. Up to four chairs can be stacked for easier storage and cleaning.

    Voce di capitolato
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinus-Canteen-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches