Pubblica i tuoi prodotti
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Voce di capitolato
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMelville-Conference-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili