Pubblica i tuoi prodotti
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Voce di capitolato
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMilla-Stackable-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)445
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili