Pubblica i tuoi prodotti
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Flexible workbench with a manually adjustable frame. The top is made of durable laminate, which makes the workstation suitable for many purposes. Equipped with a shelf for tools and other things you need within reach.
Voce di capitolato
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:100 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-2500x800mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)2500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables