Pubblica i tuoi prodotti
Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

  • Practical handle
  • Mobile worksstation
  • Scratch-resistant laminate

    Height-adjustable workbench in powder-coated steel with a durable laminate work surface. The bench suits both workshops and warehouses. Use it as a workbench or as a side table.
Voce di capitolato
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Peso Netto (Kg)71.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops