Pubblica i tuoi prodotti
Notice board ELIZA 2500x1200mm

Notice board ELIZA 2500x1200mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Voce di capitolato
    • Height:1200mm
    • Width:2500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:18.7kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNotice-board-ELIZA-2500x1200mm
  • Famiglia di prodottoOffice Accessories
  • Gruppo di famigliaWhiteboards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)18.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards
  • Numero OmniClass23-19 11 17
  • Titolo OmniClassNotice Boards