Pubblica i tuoi prodotti
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
Whiteboard unit, approximately 36" H x 48" W consisting of a white porcelain enamel writing surface with an attached chalk tray. Magnetic surface available. Image can be easily removed with a standard chalkboard eraser. For use with water color pens. Unit is ready to hang.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF3050
  • Famiglia di prodottoWhiteboard
  • Gruppo di famigliaDry Erase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo