Pubblica i tuoi prodotti
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    Archiviato

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Voce di capitolato
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • Data di pubblicazione2022-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)68.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units