Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 su 5 stelle3.8(11 recensioni)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Voce di capitolato
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPendant-lamp-TOP
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaLightning
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)410
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di feltro
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps