Pubblica i tuoi prodotti
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Voce di capitolato
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReno-Canteen-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)465
    • Larghezza (mm)375
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches