Pubblica i tuoi prodotti
Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
Voce di capitolato
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)720
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_22
  • Descrizione Uniclass 2015Desktop lecterns
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables