Pubblica i tuoi prodotti
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.6 su 5 stelle3.6(71 recensioni)
    • For indoor and outdoor use
    • UV resistant
    • Stackable

    Chair in a trendy monochrome design that stands out from the crowd and adds character! The chair is UV-resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Simple to stack, durable and easy-to-clean chair for a good price.

    Voce di capitolato
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRio-Chair-Outside
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)455
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilità Regionale

    Europa