Pubblica i tuoi prodotti
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Voce di capitolato
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSchool Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015SL_40_60_52
    • Descrizione Uniclass 2015Mobile stages
    • Numero OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Titolo OmniClassPortable Stages