Pubblica i tuoi prodotti
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm

    School chair ADDITO I 500mm

    • Adjustable footrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. With an adjustable footrest. Suitable for primary school classes upwards.
    Voce di capitolato
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili