Pubblica i tuoi prodotti
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm

    School chair ADDITO II 450mm

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    • Contoured backrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. Suitable for secondary school and 6th-form college pupils.
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSchool-chair-ADDITO-II-450mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili