Pubblica i tuoi prodotti
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    • Certified according to SS 3492
    • Key lock or code lock
    • Can be used as a gun cabinet

      Robust security cabinet for safe storage. Comes with movable shelves so that you can create a flexible storage solution. Choose between a high-security key lock and an electronic code lock. Interior fittings to accommodate guns/hunting equipment can be bought separately
    Voce di capitolato
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)152
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Industry
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safes and security cabinets