Pubblica i tuoi prodotti
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Voce di capitolato
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)41.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Descrizione Uniclass 2015Office desks
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables