Pubblica i tuoi prodotti
Table ELTON 1200x600x590

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Voce di capitolato
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-ELTON-1200x600x590
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)590
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)16.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables