Pubblica i tuoi prodotti
Table ELTON Cirular 900x710

Table ELTON Cirular 900x710

  • Bentwood legs
  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Voce di capitolato
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-ELTON-Circular-900x710
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)710
  • Larghezza (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)23.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops