Pubblica i tuoi prodotti
Table ELTON semi circular 1200x600x530

Table ELTON semi circular 1200x600x530

  • Noise-reducing linoleum
  • Available in several different sizes
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Voce di capitolato
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)530
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)16.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops