Pubblica i tuoi prodotti
Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

  • Hard-wearing HPL top
  • Sturdy and durable
  • Ideal for a range of different settings

Affordable table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. Both robust and hard-wearing. This makes it a great option for canteens and break rooms.

Voce di capitolato
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTable-PLURAL-Round-900x600
  • Famiglia di prodottoSchool desk
  • Gruppo di famigliaDesk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)30.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops