Pubblica i tuoi prodotti
Table light PICASSO
Table light PICASSO

    Table light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant table lamp with a retro touch. Retro-inspired table lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

    Voce di capitolato
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTable-light-PICASSO
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps