Pubblica i tuoi prodotti
Viggo
Viggo
Viggo

    Viggo

    3.3 su 5 stelle3.3(9 recensioni)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Voce di capitolato
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViggo-Chair
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)388
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)4.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili