Pubblica i tuoi prodotti
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    • Flexible, modular unit
    • Practical and simple recycling
    • Modern colours

      Stylish and modern waste-sorting unit with a waste container to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Voce di capitolato
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaWastebins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)620
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)50.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins