Pubblica i tuoi prodotti
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Voce di capitolato
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaWastebins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1170
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)61.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Numero OmniClass23-27 59 13
    • Titolo OmniClassRecycling Bins