Pubblica i tuoi prodotti
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descrizione Uniclass 2015Benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches