Pubblica i tuoi prodotti
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    • Very comfortable indoor bench
    • Can be bolted to the floor
    • Sturdy design

      Sturdy, stylish bench with a slatted seat and a metal frame. Designed for indoor use. Ideal for open spaces and other places where a lot of people circulate. Can be bolted to the floor if required.
    Voce di capitolato
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWooden-bench-CHAT-1400mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)835
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)542
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Peso Netto (Kg)38.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches