Pubblica i tuoi prodotti
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Voce di capitolato
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWooden-screen-wall-LUGN
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioBetulla
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying