Pubblica i tuoi prodotti
Worktable CARGO 2400x750mm

Worktable CARGO 2400x750mm

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Robust and durable

    Versatile workbench in a robust design with a continuously height-adjustable frame that makes your work easier. The durable worktop resists liquids and is easy to keep clean. Suitable for packing and assembly.
Voce di capitolato
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktable-CARGO-2400x750mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)2400
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)54
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops