Pubblica i tuoi prodotti
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Extra storage space

    Robust packing table with a sturdy construction and height-adjustable frame. The table has a practical lower shelf that gives you good storage space for things you need within easy reach. Supplement with smart accessories from our assortment.
Voce di capitolato
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)2400
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)78.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops