Pubblica i tuoi prodotti
Chair LEGERE II 500mm
Chair LEGERE II 500mm
Chair LEGERE II 500mm
Chair LEGERE II 500mm

    Chair LEGERE II 500mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair. Seat and back with a hardwearing surface layer. Handle in the backrest.

    Voce di capitolato
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5.5 kg

      Warranty:3 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochair-legere-II-500mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 27 21
    • Titolo OmniClassChild Chairs