Pubblica i tuoi prodotti
Conference table AUDREY 4800x1200mm

Conference table AUDREY 4800x1200mm

  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

Voce di capitolato
  • Length:4800mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:167.8kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConference-table-AUDREY-4800x1200mm
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)4800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)167.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilità Regionale

Europa