Pubblica i tuoi prodotti
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)
    • Move while you work
    • Quiet and easy to move
    • Manual/auto speed settings

      Walk and work at the same time with our desk treadmill! The walking treadmill can either be controlled by remote control or automatically by your own walking pace, via sensors in the running belt that track your pace. The desk treadmill is easy to move, can be folded flat and is silent when in use
    Voce di capitolato
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)129
    • Larghezza (mm)1432
    • Profondità (mm)457
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_84_91
    • Descrizione Uniclass 2015Treadmills

    Disponibilità Regionale

    Europa