Pubblica i tuoi prodotti
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Voce di capitolato
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodouble-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • Famiglia di prodottoChanging room'
  • Gruppo di famigliaBenches and hooks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)780
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Peso Netto (Kg)49.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 15 19 13
  • Titolo OmniClassCoat Hooks

Disponibilità Regionale

Europa